デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP104 デバイスは、4 ボールのウェハー・チップスケール・パッケージ (WCSP) に搭載された、デジタル出力温度センサです。TMP104 は、1℃の分解能で温度を読み取ることができます。
TMP104 には SMAART wire™ インターフェイスが搭載され、デイジー・チェーン構成がサポートされています。さらに、このインターフェイスは複数デバイス・アクセス (MDA) コマンドをサポートしているため、マスタがバス上で複数のデバイスと同時に通信でき、バス上の各 TMP104 へ個別にコマンドを送信する必要はありません。
最大 16 個の TMP104 を互いに並列接続し、ホストから簡単に読み出すことができます。TMP104 は、複数の温度測定域を監視する必要があるアプリケーションで、スペースに制約があり、消費電力の条件が厳しい場合などに、特に適しています。
TMP104 は、-40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TMP104 | DSBGA (4) | 1.20mm×1.00mm |