JAJS466L March 2009 – July 2024 TMP112 , TMP112D
PRODUCTION DATA
室温 (25℃) で 100℃の油槽に浸けたときの TMP112 のステップ応答を、図 8-4 に示します。時定数 (出力が入力ステップの 63% に達するまでの時間) は、両パッケージで約 1.2s です。実際の時定数は、TMP112 が実装されているプリント基板 (PCB) のサイズによって変わります。このテストでは、大きさ 0.5 インチ × 0.5 インチの 2 層 PCB に TMP112 を半田付けしています。