JAJS466J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
マスタから送信される最初のバイトはスレーブ アドレスで、R/Wビットが High にセットされています。スレーブは、有効なアドレスの受信をアクノリッジします。次のバイトはスレーブから送信されます。これは、ポインタ レジスタによって指定されたレジスタの上位バイトです。マスタは、データ バイトの受信をアクノリッジします。スレーブから送信される次のバイトは、下位バイトです。マスタは、データ バイトの受信をアクノリッジします。マスタは、任意のデータ バイトを受信したときに非アクノリッジ応答を生成するか、START 条件または STOP 条件を生成することにより、データ転送を終了できます。