JAJS466K March 2009 – June 2024 TMP112
PRODUCTION DATA
機能 | TMP102 | TMP110 | TMP112A | TMP112B | TMP112N | TMP112Dx | TMP1075N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDD 範囲(V) | 1.4~3.6 | 1.14~5.5 | 1.4~3.6 | 1.4~3.6 | 1.4~3.6 | 1.4~3.6 | 1.62~3.6 |
IAVG (μA) | 3.2 @ 1Hz | 3.2 @ 1Hz | 3.2 @ 1Hz | 3.2 @ 1Hz 4.8 @ 4Hz | 3.2 @ 1Hz 4.8 @ 4Hz | 3.2 @ 1Hz | 4.8 @ 4Hz |
IQ_ACTIVE (μA) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
ISB (μA) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - |
ISD (μA) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
変換 時間 (ms) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
精度 | |||||||
0℃~65℃ (最大値) | - | - | ±0.5 @ 3.3V | ±0.5 @ 1.8V | - | - | - |
-10℃~65℃ (最大値) | - | - | - | - | - | - | ±1 |
-25℃~85℃ (最大値) | ±2 | - | - | - | - | ±0.5 @ ≧ 1.5V | - |
-40℃~125℃ (最大値) | ±3 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 |
パッケージ | |||||||
寸法 [mm × mm × mm] | SOT563-6 | X2SON-5 | SOT563-6 [1.6 × 1.6 × 0.6] | X2SON-5 [0.8 × 0.8 × 0.4] SOT563-6 [1.6 × 1.6 × 0.6] | SOT563-6 | ||
特長 | |||||||
アドレス # | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
アドレスおよびアラート プログラミング | アドレス + アラート | アドレスまたはアラート | アドレス + アラート | アドレスまたはアラート | アドレス + アラート |