JAJS466J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
拡張モード ビットは、デバイスを通常モード動作 (EM = 0) または拡張モード動作 (EM = 1) に設定します。通常モードでは、温度レジスタと上限および下限レジスタは 12 ビットのデータ形式を使用します。拡張モードの詳細については、「セクション 7.4.2」セクションを参照してください。