JAJS466J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
TMP112 ファミリの温度レジスタは、12 ビットの読み取り専用レジスタ (構成レジスタの EM ビットを 0 にセットします。拡張モードセクションを参照) または 13 ビットの読み取り専用レジスタ (構成レジスタの EM ビットを 1 にセットします) として構成され、最新の変換の出力を保存します。データを取得するには、表 7-8 と表 7-9.に示されている 2 バイトを読み取る必要があります。バイト 1 は最上位バイト (MSB) で、バイト 2 は最下位バイト (LSB) です。温度を示すため、最初の 12 ビット (拡張モードでは 13 ビット) が使用されます。最下位バイトの情報が必要ない場合は、そのバイトを読み取る必要はありません。
バイト | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T11 | T10 | T9 | T8 | T7 | T6 | T5 | T4 |
(T12) | (T11) | (T10) | (T9) | (T8) | (T7) | (T6) | (T5) |
バイト | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | T3 | T2 | T1 | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(T4) | (T3) | (T2) | (T1) | (T0) | (0) | (0) | (1) |