JAJS466J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
室温 (27℃) で 100℃の油槽に浸けたときの TMP112 ファミリのステップ応答 (SOT563-6 パッケージの場合) を、図 8-4 に示します。時定数 (出力が入力ステップの 63% に達するまでの時間) は 0.8s (SOT563-6 パッケージの場合) と TBDs (X2SON-5 パッケージの場合) です。実際の時定数は、TMP112 ファミリが実装されているプリント基板 (PCB) によって変わります。このテストでは、大きさ 0.375 インチ × 0.437 インチの 2 層 PCB に TMP112 ファミリを半田付けしました。