JAJS466K March 2009 – June 2024 TMP112
PRODUCTION DATA
本デバイスは、適切な熱結合が行われるよう正しくレイアウトして、監視が必要な熱源の近くに配置します。このように配置することで、温度の変化を可能な限り短い時間間隔で確実に捕捉できます。空気や表面の温度測定が必要なアプリケーションで精度を維持するには、パッケージとリードを周囲の気温と遮断するよう配慮します。熱伝導性の接着剤は、表面温度を正確に測定するのに役立ちます。
TMP112 ファミリは非常に低消費電力のデバイスで、電源バスに発生するノイズはごくわずかです。TMP112 ファミリの V+ ピンに RC フィルタを適用すると、本デバイスが他の部品に伝搬する可能性のあるノイズをさらに低減できます。図 8-3 の R(F) は 5kΩ 未満、かつ C(F) は 10nF より大きい必要があります。