JAJS466K March 2009 – June 2024 TMP112
PRODUCTION DATA
TMP112 ファミリは、1.4~3.6V の範囲の電源で動作します。このデバイスは 3.3V 電源で動作するよう最適化されていますが、電源電圧範囲全体で温度を正確に測定できます。
正常な動作のため、電源バイパス コンデンサが必要です。このコンデンサは、デバイスの電源ピンとグランド ピンにできるだけ近づけて配置します。この電源バイパス コンデンサの標準値は 0.01μF (SOT563-6 パッケージの場合) と 0.1μF (X2SON-5 パッケージの場合) です。ノイズが多い、またはインピーダンスが高い電源を使ったアプリケーションでは、デカップリング コンデンサの追加による電源ノイズの除去が必要な場合があります。