JAJS466K March 2009 – June 2024 TMP112
PRODUCTION DATA
ピン | 種類(1) | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | DRL パッケージ | DPW パッケージ | |||
番号 TMP112A/B/D/N | 番号 TMP112D | 番号 TMP112D0/1/2/3 | |||
SCL | 1 | 2 | 2 | I | シリアル クロック |
GND | 2 | 1 | 1 | — | グランド TMP112Dx ではピン 1 の角が取れています。 |
ALERT | 3 | - | 3 | O | 過熱アラート。オープン ドレイン出力。プルアップ抵抗が必要。 注:ALERT ピンを使わない場合、GND に接続することを推奨します。 |
ADD0 | 4 | 3 | - | I | アドレス選択。V+、GND、SDA、または SCL に接続 |
V+ | 5 | 5 | 5 | I | 電源電圧、1.4V~3.6V |
SDA | 6 | 4 | 4 | I/O | シリアル データ。オープン ドレイン出力。プルアップ抵抗が必要。 |