JAJS466K March 2009 – June 2024 TMP112
PRODUCTION DATA
TMP112 デバイス ファミリは、高い精度が求められる場合の、NTC/PTC サーミスタに対する高精度かつ低消費電力な代替品として設計されたデジタル温度センサです。TMP112A、TMP112B、TMP112Dx は 0.5℃の精度を持ち、それぞれ 3.3V、1.8V、≧1.5V の動作で最良の PSR 性能を実現するよう最適化されています。一方、TMP112N の精度は 1℃ です。これらの温度センサは線形性が高く、複雑な計算やルックアップ テーブルなしに温度を導出できます。オンチップの12 ビット ADC は、最小で 0.0625℃の分解能があります。
1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージは SOT23 パッケージよりもフットプリントが 68% 小さく、TMP112Dx は超小型 (0.64mm2) の 5 ピン パッケージを採用しています。TMP112 ファミリは SMBus、2 線式、および I2C インターフェイスとの互換性があり、最大 4 つのデバイスを 1 つのバスに接続できます。このデバイスは SMBus アラート機能 (バリアント) も備えています。このデバイスは 1.4V~3.6V の電源電圧で動作が規定されており、動作範囲の全体にわたって、静止電流は 3.2µA (標準値) です。
TMP112 ファミリは、通信、コンピュータ、コンシューマ、環境、産業、計測アプリケーションでの広範囲の温度測定向けに設計されています。このデバイスは、-40℃~125℃の温度範囲での動作が規定されています。
TMP112 ファミリの量産ユニットは、NIST 追跡可能なセンサに対して 100% テストされ、ISO/IEC 17025 基準に合格した較正により NIST 追跡可能な機器によって検証されています。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TMP112A/B/D/N | SOT563 (6) | 1.6mm × 1.6mm |
TMP112D/D0/D1/D2/D3 | X2SON (5) | 0.8mm × 0.8mm |