JAJS466J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
マスタから送信される最初のバイトは、R/Wビットが Low に設定されたスレーブ アドレスです。その後で、TMP112 ファミリは有効なアドレスの受信をアクノリッジします。マスタから送信される次のバイトは、ポインタ レジスタです。その後で、TMP112 ファミリはポインタ レジスタ バイトの受信をアクノリッジします。次の 1 バイトまたは 数バイトは、ポインタ レジスタにより、指定されたレジスタに書き込まれます。TMP112 ファミリは、データ バイトを受信するたびにアクノリッジします。マスタは、START 条件または STOP 条件を生成することによりデータ転送を終了できます。