JAJS466K March 2009 – June 2024 TMP112
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度センサ | |||||||
温度範囲 | -40 | 125 | ℃ | ||||
精度 (温度誤差) | TMP112A | 25℃、V+ = 3.3V | ±0.1 | ±0.5 | ℃ | ||
0℃~+65℃、V+ = 3.3V | ±0.25 | ±0.5 | |||||
-40℃~+125℃ | ±0.5 | ±1 | |||||
TMP112B | 25℃、V+ = 1.8V | ±0.1 | ±0.5 | ||||
0℃~+65℃、V+ = 1.8V | ±0.25 | ±0.5 | |||||
-40℃~+125℃ | ±0.5 | ±1 | |||||
TMP112Dx | 25°C | 未定 | ±0.5 | ||||
-25℃~+85℃、V+ ≧ 1.5V | 未定 | ±0.5 | |||||
-40℃~+125℃ | 未定 | ±1 | |||||
TMP112N | -40℃~+125℃ | ±1 | |||||
DC 電源感度 | -40℃~+125℃ | 0.0625 | ±0.25 | ℃/V | |||
長期ドリフト(1) | TMP112A/B/D/N (DRL パッケージ) |
125℃で 3000 時間 | ±0.0625 | ℃ | |||
TMP112Dx (DPW パッケージ) |
±0.125 | ||||||
分解能 (LSB) | 0.0625 | ℃ | |||||
デジタル入出力 | |||||||
入力容量 | 3 | pF | |||||
VIH | 入力ロジック レベル | 0.7 × (V+) | 3.6 | V | |||
VIL | -0.5 | 0.3 × (V+) | |||||
IIN | 入力電流 | TMP112A/B/N | 0 < VIN < 3.6V | 1 | µA | ||
TMP112Dx | 0.1 | ||||||
VOL SDA | 入力電流 | V+ > 2V、IOL = 3mA | 0 | 0.4 | V | ||
V+ < 2V、IOL = 3mA | 0 | 0.2 × (V+) | |||||
VOL ALERT | V+ > 2V、IOL = 3mA | 0 | 0.4 | ||||
V+ < 2V、IOL = 3mA | 0 | 0.2 × (V+) | |||||
分解能 | 12 | ビット | |||||
変換時間 | 10.25 | 11.25 | ms | ||||
変換モード | CR1 = 0、CR0 = 0 | 0.25 | 変換/s | ||||
CR1 = 0、CR0 = 1 | 1 | ||||||
CR1 = 1、CR0 = 0 (デフォルト) | 4 | ||||||
CR1 = 1、CR0 = 1 | 8 | ||||||
タイムアウト時間 (SCL = GND または SDA = GND) | 30 | 40 | ms | ||||
電源 | |||||||
動作電源電圧範囲 | +1.4 | +3.6 | V | ||||
IQ | 平均静止電流 | シリアル バスが非アクティブ、CR1 = 0、CR0 = 1 | 3.2 | 5 | µA | ||
シリアル バスが非アクティブ、CR1 = 1、CR0 = 0 (デフォルト) | 4.8 | 7.5 | |||||
シリアル バスがアクティブ、SCL 周波数 = 400 kHz | 10 | ||||||
シリアル バスがアクティブ、SCL 周波数 = 1 MHz | 18 | ||||||
シリアル バスがアクティブ、SCL 周波数 = 2.85 MHz | 30 | ||||||
ISD | シャットダウン電流 | シリアル バスが非アクティブ | 0.15 | 0.35 | µA | ||
シリアル バスがアクティブ、SCL 周波数 = 400 kHz | 5.5 | ||||||
シリアル バスがアクティブ、SCL 周波数 = 1 MHz | 13 | ||||||
シリアル バスがアクティブ、SCL 周波数 = 2.85 MHz | 25 |