JAJS466L March 2009 – July 2024 TMP112 , TMP112D
PRODUCTION DATA
コントローラから送信される最初のバイトは、R/W ビットを High にセットしたターゲット アドレスです。ターゲットは、有効なターゲット アドレスの受信をアクノリッジします。ターゲットから次のバイトが送信されます。これは、ポインタ レジスタによって指定されたレジスタの上位バイトです。コントローラは、データ バイトの受信をアクノリッジします。ターゲットから送信される次のバイトは、下位バイトです。コントローラは、データ バイトの受信をアクノリッジします。コントローラは、任意のデータ バイトを受信したときに非アクノリッジ応答を生成するか、START 条件または STOP 条件を生成することにより、データ転送を終了できます。