JAJS466L March 2009 – July 2024 TMP112 , TMP112D
PRODUCTION DATA
TMP112 ファミリのデフォルト モードは連続変換モードです。連続変換モードでは、ADC は連続的な温度変換を実行し、各結果を温度レジスタに保存して、前回の変換結果を上書きします。TMP112 ファミリは、変換レート ビット CR1 および CR0 によって、0.25Hz、1Hz、4Hz、8Hz の変換レートに構成されます。デフォルトのレートは 4Hz です。TMP112 ファミリの変換時間 (標準値) は、SOT563-6 および X2SON-5 の両パッケージの場合 10ms です。TMP112 ファミリがさまざまな変換レートを実行するときは、変換を行ってからパワーダウンし、CR1 および CR0 で設定された適切な遅延時間だけ待機します。CR1 と CR0 の設定を、表 7-5 に示します。
CR1 | CR0 | 変換レート |
---|---|---|
0 | 0 | 0.25 Hz |
0 | 1 | 1 Hz |
1 | 0 | 4Hz (デフォルト) |
1 | 1 | 8 Hz |
図 7-7 に示すように、電源投入またはゼネラル コール リセットの後、TMP112 ファミリは直ちに変換を開始します。最初の結果は 10 ms (標準値) 後に得られます。変換時のアクティブ静止電流は、SOT563-6 および X2SON-5 両パッケージの場合 55μA (標準値、27℃時) です。遅延時の静止電流は、SOT563-6 および X2SON-5 パッケージの場合 2.6μA (標準値、27℃時) です。