JAJS466L March 2009 – July 2024 TMP112 , TMP112D
PRODUCTION DATA
構成レジスタは、16 ビットの読み取り / 書き込みレジスタで、温度センサの動作モードを制御するビットを保存するため使用されます。読み取り / 書き込み動作は、MSB ファーストで行われます。構成レジスタの形式とパワーアップおよびリセット値を、表 7-10 に示します。互換性のため、最初のバイトは TMP75 および TMP275 デバイスの構成レジスタに対応しています。すべてのレジスタはバイト単位で更新されます。
バイト | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OS | R1 | R0 | F1 | F0 | POL | TM | SD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CR1 | CR0 | AL | EM | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |