JAJSFO5D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
電源電圧が動作範囲内に達した後、変換を開始するには 1.5ms の電源オンが必要です。このデバイスは、シャットダウン・モードでもスタートアップするようにプログラムできます。詳細については、「Topic Link Label7.5.1」セクションを参照してください。最初の変換の前に温度レジスタを読み取ると、-256℃が返されます。