JAJSP66A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
このデバイスは、レジスタ・マップ全体に対してワンタイム書き込み保護を提供します。IO 構成レジスタを除くすべての書き込み可能レジスタを、書き込み保護できます。書き込み保護を永続的にイネーブルにするには、ホスト・コントローラで Device Configuration-2 レジスタの LOCK_EN ビットを設定し、レジスタを構成 EEPROM にコピーする必要があります。構成 EEPROM をプログラムすると、変更は永続的で、元に戻すことはできません。
デバイスには、一時的な書き込み保護メカニズムもあります。LOCK_EN ビットが構成 EEPROM にコミットされていない場合、電力が供給されていれば、デバイスは IO 構成レジスタを除くレジスタ Scratchpad-1 領域への書き込みを防止します。デバイスで POR が実行された場合、LOCK_EN ビットはクリアされ、ホストはレジスタ Scratchpad-1 を更新できるようになります。