JAJSP66A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
機能 | TMP1826 | TMP1827 | TMP1827N(1) |
---|---|---|---|
最高の精度 | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.9℃ |
温度範囲 | -55℃~+150℃ | -55℃~+150℃ | -55℃~+150℃ |
メモリ・サイズ | 2Kb | 2Kb | 2Kb |
メモリ書き込み保護 | あり | あり | あり |
認証済みメモリ書き込み | - | あり | あり |
認証の種類 | - | SHA-256-HMAC | SHA-256-HMAC |
バス速度 | 標準およびオーバードライブ | 標準およびオーバードライブ | 標準およびオーバードライブ |
ドロップイン代替パッケージ | NGR (2.5mm × 2.5mm、WSON) | NGR (2.5mm × 2.5mm、WSON) | NGR (2.5mm × 2.5mm、WSON) |
代替パッケージ | DGK (3.0mm × 4.9mm、VSSOP) | - | - |