JAJSGD6I July 2009 – December 2018 TMP303
PRODUCTION DATA.
TMP303デバイスは、非常に小さなフットプリント(SOT-563)、小さな消費電流(5µA以下)、低い電源電圧への対応(最低1.4V)により、柔軟な設計が可能な温度範囲モニタです。
これらのデバイスを動作させるのに追加部品は不要です。マイクロプロセッサやマイクロコントローラと独立して動作できます。
7つのトリップ・ポイントを使用できます(デバイスのオプションを参照)。トリップ・ポイントは、出荷時に任意の温度にプログラム可能です。アプリケーションで別の値が必要な場合、お近くのTI代理店にお問い合わせください。
OUTピンはプッシュプル、アクティブHIGH出力です。Set Output High (SOH)ピンがLOWで、かつ測定温度がトリップ・ポイントの範囲を超えた場合、OUTピンがHIGHになります。SOHピンは入力ピンで、内部にプルダウン抵抗があります。SOHピンを強制的にHIGHにすると、測定された温度にかかわらず、OUTピンがHIGHになります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TMP303 | SOT-563 (6) | 1.60mm×1.20mm |