JAJS442E December 2006 – September 2024 TMP411
PRODUCTION DATA
TMP411 では、リモート温度測定用に D+ ピンと D- ピンの間にトランジスタを接続するだけです。リモート チャネルを使用せず、ローカル温度のみが測定される場合、D+ ピンを D- に接続してください。SDA ピン、ALERT ピン、THERM ピン (オープン ドレイン出力で駆動される場合は SCL も) には、通信バスの一部としてプルアップ抵抗が必要です。テキサス・インスツルメンツでは、ローカル バイパス用に、0.1µF の電源デカップリング コンデンサを使用することを推奨しています。図 8-1 に、TMP411 の代表的な構成を示します。