JAJS442E December   2006  – September 2024 TMP411

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング特性
    7. 6.7 2 線式のタイミング図
  8. 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 直列抵抗のキャンセル
      2. 8.3.2 差動入力容量
      3. 8.3.3 温度測定データ
      4. 8.3.4 THERM (ピン 4) および ALERT または THERM2 (ピン 6)
      5. 8.3.5 センサーの故障
      6. 8.3.6 低電圧誤動作防止
      7. 8.3.7 フィルタリング
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 シャットダウン モード (SD)
      2. 8.4.2 ワンショット変換
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1  シリアル インターフェイス
      2. 8.5.2  バスの概要
      3. 8.5.3  タイミング図
      4. 8.5.4  シリアル バス アドレス
      5. 8.5.5  読み取りおよび書き込み動作
      6. 8.5.6  タイムアウト機能
      7. 8.5.7  高速モード
      8. 8.5.8  ゼネラル コール リセット
      9. 8.5.9  ソフトウェア リセット
      10. 8.5.10 SMBus のアラート機能
  10. レジスタ マップ
    1. 9.1  レジスタ情報
    2. 9.2  ポインタ レジスタ
    3. 9.3  温度レジスタ
    4. 9.4  制限レジスタ
    5. 9.5  ステータス レジスタ
    6. 9.6  構成レジスタ
    7. 9.7  分解能レジスタ
    8. 9.8  変換レート レジスタ
    9. 9.9  n 係数補正レジスタ
    10. 9.10 最小レジスタと最大レジスタ
    11. 9.11 連続アラート レジスタ
    12. 9.12 THERM ヒステリシス レジスタ
    13. 9.13 リモート温度オフセット レジスタ
    14. 9.14 識別レジスタ
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TMP411 は、ローカル ダイ温度測定チャネルを単一の VSSOP-8 または SOIC-8 パッケージに組み合わせた、デュアル チャネル デジタル温度センサです。TMP411 は、2 線式の SMBus インターフェイスと互換性があり、温度範囲は –40℃~125℃です。TMP411 デバイスは、構成情報、温度測定結果、温度コンパレータの上限と下限、ステータス情報を保持するための複数のレジスタを備えています。

ユーザーがプログラムした上限温度と下限温度を TMP411 に保存すると、ローカル温度とリモート温度で過熱アラームまたは低温アラーム (ALERT) がトリガされます。TMP411 に追加の熱制限をプログラムして、温度の上昇に対するシステム応答を開始する別のフラグ (THERM) をトリガすることができます。

TMP411 では、リモート温度検出を適切に動作させるために、D+ と D- の間にトランジスタを接続しておくだけで済みます。SCL および SDA インターフェイス ピンは、通信バスの一部としてプルアップ抵抗が必要である一方、ALERT ピンと THERM ピンはプルアップ抵抗が必要なオープン ドレイン出力です。ALERT ピンと THERM ピンは、必要に応じて他のデバイスと共有して、ワイヤ OR 実装を行うことができます。テキサス・インスツルメンツでは、ローカルでの良好なバイパスを実現するために、0.1µF の電源バイパス コンデンサの使用を推奨しています。図 8-1 に、TMP411 の標準的な構成を示します。

TMP411 基本的な接続
ダイオード接続の構成により、セトリング時間が向上します。トランジスタ接続の構成により、直列抵抗の相殺がより効果的になります。NPN トランジスタはダイオード接続する必要があります。PNP トランジスタは、トランジスタ接続でもダイオード接続でも問題ありません。テキサス・インスツルメンツでは、MMBT3906LP および MMBT3904LP デバイスにこのレイアウトを推奨しています。
ほとんどのアプリケーションでは、Rs (オプション) は <1.5kΩ でなければなりません。Rs の選択は、アプリケーションによって異なります。「フィルタリング」セクションを参照してください。
ほとんどのアプリケーションでは、CDIFF (オプション) は <1000pF でなければなりません。CDIFF の選択は、アプリケーションによって異なります。「フィルタリング」セクションと 図 7-5 を参照してください。
図 8-1 基本的な接続