JAJS442E December   2006  – September 2024 TMP411

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング特性
    7. 6.7 2 線式のタイミング図
  8. 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 直列抵抗のキャンセル
      2. 8.3.2 差動入力容量
      3. 8.3.3 温度測定データ
      4. 8.3.4 THERM (ピン 4) および ALERT または THERM2 (ピン 6)
      5. 8.3.5 センサーの故障
      6. 8.3.6 低電圧誤動作防止
      7. 8.3.7 フィルタリング
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 シャットダウン モード (SD)
      2. 8.4.2 ワンショット変換
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1  シリアル インターフェイス
      2. 8.5.2  バスの概要
      3. 8.5.3  タイミング図
      4. 8.5.4  シリアル バス アドレス
      5. 8.5.5  読み取りおよび書き込み動作
      6. 8.5.6  タイムアウト機能
      7. 8.5.7  高速モード
      8. 8.5.8  ゼネラル コール リセット
      9. 8.5.9  ソフトウェア リセット
      10. 8.5.10 SMBus のアラート機能
  10. レジスタ マップ
    1. 9.1  レジスタ情報
    2. 9.2  ポインタ レジスタ
    3. 9.3  温度レジスタ
    4. 9.4  制限レジスタ
    5. 9.5  ステータス レジスタ
    6. 9.6  構成レジスタ
    7. 9.7  分解能レジスタ
    8. 9.8  変換レート レジスタ
    9. 9.9  n 係数補正レジスタ
    10. 9.10 最小レジスタと最大レジスタ
    11. 9.11 連続アラート レジスタ
    12. 9.12 THERM ヒステリシス レジスタ
    13. 9.13 リモート温度オフセット レジスタ
    14. 9.14 識別レジスタ
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ESD 定格

単位
V(ESD) 静電放電 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠(1) ±3000 V
デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 (2) ±1000
JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。