DATA SHEET
TMP464 高精度5チャネル(リモート4、ローカル1)温度センサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 4チャネルのリモート・ダイオード温度センサ
- ローカルおよびリモートの精度: ±0.75℃(最大値)
- 温度分解能: 0.0625℃
- 電源およびロジックの電圧範囲: 1.7V~3.6V
- 動作電流: 43µA (1SPS、全チャネルがアクティブ)
- シャットダウン時電流: 0.3µA
- リモート・ダイオード: 直列抵抗のキャンセル、
η-係数訂正、オフセット訂正、ダイオードの障害検出
- レジスタ・ロック機能により主要レジスタを保護
- I2Cまたは SMBus™互換の2線式インターフェイス、アドレスはピンによりプログラム可能
- 16ピンVQFNパッケージ