JAJSH86G April 2019 – November 2023 TMP61-Q1
PRODUCTION DATA
TMP61-Q1 の精度は、選択したバイアス回路によって異なります。図 8-13 に、この差を示します。抵抗分圧器回路 (RBIAS = 10kΩ ±1%) で VBIAS を 2V とした場合、または IBIAS を 200µA とした場合の VTEMP を示します。使用する電源は理想的であると仮定します。もっとも高い精度は、直接電流バイアス方式を使用することで得られます。