サーミスタ設計ツールを使用して、いますぐ設計を開始しましょう。抵抗・温度変換表 (R-T 表) の計算や温度を求める簡単な手法、C コード・サンプルを利用できます。
リニア・サーミスタは、全温度範囲にわたって線形性と安定した感度を維持し、簡単かつ正確な方法による温度変換を実現します。消費電力が低く、サーマル・マスが小さいため、自己発熱の影響は最小限です。高温時のフェイルセーフ動作機能を内蔵し、環境の変異に強い耐性を備えており、長期にわたり高性能を維持できるように設計されています。また、TMP6 シリーズは小型であるため熱源の近くに配置でき、迅速な応答が得られます。
NTC サーミスタと比較して、追加の線形化回路が不要、較正が最小限、抵抗公差の偏差が小さい、高温での感度が高い、変換方式が簡単などの利点があるため、時間と、プロセッサ内のメモリを削減できます。
TMP64-Q1 は現在、0402 フットプリント互換の X1SON パッケージ、。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMP64-Q1 | X1SON | 0.60mm × 1.00mm |
SOT-5X3 | 0.60mm × 1.00mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (June 2020)to RevisionB (November 2020)