JAJSIS3B March 2020 – November 2020 TMP64-Q1
PRODUCTION DATA
TMP64-Q1 は、正温度係数 (PTC) リニア・シリコン・サーミスタです。このデバイスは温度依存抵抗のように動作し、システムレベルの要件に応じて、さまざまな構成で温度を監視できます。TMP64-Q1 は、25℃ での公称抵抗値 (R25) が 47kΩ、、最大動作電圧が 5.5V (VSns)、最大電源電流が 100µA (ISns) です。一般的な 0402 (インチ) フットプリントと互換性のある超小型 DEC パッケージを選択すると、熱源に近接して温度を監視する多様なアプリケーションに使用できます。全測定誤差に影響を与える要素には、ADC の分解能 (該当する場合)、バイアス電流または電圧の許容誤差、バイアス抵抗の許容誤差 (分圧器構成の場合)、熱源に対するセンサの位置があります。