JAJSIS3B March 2020 – November 2020 TMP64-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R25 | 25℃ でのサーミスタ抵抗値 | TA = 25℃ | 46.53 | 47 | 47.47 | kΩ | |
RTOL | 抵抗値の精度 | TA = 25℃ | -1 | 1 | % | ||
TA = 0℃~70℃ | -1 | 1 | |||||
TA = -40℃~125℃ | -1.5 | 1.5 | |||||
TCR-35 | 抵抗温度係数 | T1 = -40℃、T2 = -30℃ | +6220 | ppm/℃ | |||
TCR25 | T1 = 20℃、T2 = 30℃ | +6400 | |||||
TCR85 | T1 = 80℃、T2 = 90℃ | +5910 | |||||
TCR-35 % | 抵抗値の温度係数ばらつき | T1 = -40℃、T2 = -30℃ | ±0.4 | % | |||
TCR25 % | T1 = 20℃、T2 = 30℃ | ±0.2 | |||||
TCR85 % | T1 = 80℃、T2 = 90℃ | ±0.3 | |||||
ΔR | センサ長期ドリフト (信頼性) | TA = 130℃ で 96 時間連続動作 VBias = 5.5V、DEC パッケージ |
-1 | ±0.1 | 1 | % | |
TA = 130℃ で 96 時間連続動作、VBias = 5.5V、DYA パッケージ | -1 | ±0.14 | 1 | ||||
TA = 150℃ で 600 時間連続動作 VBias = 5.5V、DEC パッケージ |
-1 | 0.5 | 1.8 | ||||
TA = 150℃ で 600 時間連続動作 VBias = 5.5V、DYA パッケージ |
-1.5 | ±0.2 | 1.5 | ||||
TA = 150℃ で 1000 時間連続動作 VBias = 5.5V、DYA パッケージ |
-1.8 | ±0.3 | 1.8 | ||||
tRES (かくはん液中) | 最大 63% の熱応答 | T1 = 25℃ (静止空気中)~T2 = 125℃ (かくはん液中) | 0.6 | s | |||
tRES (静止空気中) | 最大 63% の熱応答 | T1 = 25℃~T2 = 70℃ (静止空気中) | 3.2 | s |