JAJSIB6C December 2019 – September 2020 TMP64
PRODUCTION DATA
TA = 25℃ (特に記述のない限り)
図 7-1 抵抗対周囲温度 (各種バイアス電流)
図 7-3 センス電流 ISNS の機能としての TCR
図 7-5 電源依存抵抗対バイアス電流
TMP64:VSNS = 1V |
TMP64:かくはん液。温度:25℃~125℃ |
RBias = 47kΩ (許容誤差 ±0.01%) |
RBias = 47kΩ (許容誤差 ±0.01%) |
RBias = 47kΩ (許容誤差 ±0.01%) |
TMP64:かくはん液。温度:25℃~125℃ |
TMP64:静止空気 |