JAJSNM5A December 2021 – August 2022 TMP9R00-SP
PRODUCTION DATA
TMP9R00-SP デバイスは、放射線耐性強化、マルチゾーン、高精度、低消費電力の温度センサで、2 線式の SMBus または I2C 互換インターフェイスを使用します。最大 8 つのリモートおよび 1 つのローカル温度ゾーンを同時に監視でき、システム内で温度測定を集約することにより、設計の複雑性を低減できます。代表的な使用例として、MCU、GPU、ADC、DAC、FPGA など、さまざまな高消費電力デバイスの温度監視があります。直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な理想係数、温度オフセット補正、温度制限などの高度な機能が搭載されているため、堅牢な熱監視ソリューションを実現できます。
各リモート・チャネルとローカル・チャネルには、個別にプログラム可能な 2 つのスレッショルドがあり、対応する温度が制限を超えたときにトリガされます。スレッショルド付近での頻繁な切り替わりを回避するため、ヒステリシス設定をプログラム可能です。
TMP9R00-SP は、高精度 (±1.5℃)、高分解能 (0.0625℃) の測定能力を備えています。このデバイスは、低電圧レール (1.7V~2.0V)、一般的な 2 線式インターフェイス (1.7V~3.6V)、-55℃~125℃の動作温度範囲、-55℃~150℃ のリモート接合部温度範囲に対応しています。
型番 | グレード | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
5962R2021401VXC | QMLV RHA | CFP (16) | 10.16mm × 7.10mm |
TMP9R00HKT/EM | エンジニアリング・サンプル(2) | CFP (16) | 10.16mm × 7.10mm |