JAJSFZ4E March 2009 – August 2018 TMS320C28341 , TMS320C28342 , TMS320C28343 , TMS320C28344 , TMS320C28345 , TMS320C28346
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Supply voltage | VDDIO with respect to VSS | –0.3 | 4 | V |
VDD with respect to VSS | –0.3 | 1.5 | ||
VDD18 with respect to VSS | –0.3 | 2.4 | ||
Input voltage | VIN (3.3 V) | –0.3 | 4 | V |
VIN (1.8 V) | –0.3 | 2.4 | ||
Output voltage | VO | –0.3 | 4 | V |
Input clamp current | IIK (VIN < 0 or VIN > VDDIO)(3) | –20 | 20 | mA |
Output clamp current | IOK (VO < 0 or VO > VDDIO) | –20 | 20 | mA |
Junction temperature | TJ(4) | –40 | 150 | °C |
Storage temperature | Tstg(4) | –65 | 150 | °C |