JAJSFZ4E March 2009 – August 2018 TMS320C28341 , TMS320C28342 , TMS320C28343 , TMS320C28344 , TMS320C28345 , TMS320C28346
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMS320C2000™32ビット・マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーション用に最適化されており、リアルタイム制御アプリケーションの閉ループ性能を向上できます。C2000™マイクロコントローラのラインナップには、Delfino™ Premium Performanceマイクロコントローラ・ファミリと、Piccolo™ Entry Performanceマイクロコントローラ・ファミリが含まれています。
TMS320C2834x (C2834x) Delfino ™マイクロコントローラ・ユニット(MCU)デバイスは、TIの既存のF2833x高性能浮動小数点マイクロコントローラを基礎として構築されたものです。C2834xは最高で300MHzの浮動小数点性能を実現し、最大516KBのオンチップRAMが搭載されています。C2834xはリアルタイム制御アプリケーション用に設計され、C28xコアを基礎としているため、すべてのC28xマイクロコントローラとコード互換です。オンチップ・ペリフェラルとレイテンシの短いコアにより、C2834xは、性能が重要なリアルタイム制御アプリケーションに最適なソリューションです。
TMS320C28346、TMS320C28345、TMS320C28344、TMS320C28343、TMS320C28342、TMS320C28341デバイスは Delfino™ MCU世代の製品で、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高度に統合された高性能ソリューションです。
このデータシート全体を通して、これらのデバイスはそれぞれC28346、C28345、C28344、C28343、C28342、C28341と略記されます。各デバイスの特長の要約を、「デバイスの比較」に示します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TMS320C28346ZFE | BGA (256) | 17.0mm×17.0mm |
TMS320C28345ZFE | BGA (256) | 17.0mm×17.0mm |
TMS320C28344ZFE | BGA (256) | 17.0mm×17.0mm |
TMS320C28343ZFE | BGA (256) | 17.0mm×17.0mm |
TMS320C28342ZFE | BGA (256) | 17.0mm×17.0mm |
TMS320C28341ZFE | BGA (256) | 17.0mm×17.0mm |
TMS320C28346ZEP | BGA (256) | 17.0mm×17.0mm |
TMS320C28345ZEP | BGA (256) | 17.0mm×17.0mm |
TMS320C28344ZEP | BGA (256) | 17.0mm×17.0mm |
TMS320C28343ZEP | BGA (256) | 17.0mm×17.0mm |
TMS320C28342ZEP | BGA (256) | 17.0mm×17.0mm |
TMS320C28341ZEP | BGA (256) | 17.0mm×17.0mm |
TMS320C28345ZHH | BGA MicroStar (179) | 12.0mm×12.0mm |
TMS320C28343ZHH | BGA MicroStar (179) | 12.0mm×12.0mm |
TMS320C28341ZHH | BGA MicroStar (179) | 12.0mm×12.0mm |