SPRS565D April 2009 – June 2014 TMS320C6743
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SIGNAL NAME | PIN NO | TYPE(1) | PULL(2) | MUXED | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTP | ZKB | |||||
TIMER0 | ||||||
UART0_RXD/I2C0_SDA/TM64P0_IN12/GP5[8]/BOOT[8] | 2 | R3 | I | IPU | UART0, I2C0, GPIO, BOOT | Timer0 lower input |
UART0_TXD/I2C0_SCL/TM64P0_OUT12/GP5[9]/BOOT[9] | 3 | P3 | O | IPU | Timer0 lower output | |
TIMER1 (Watchdog ) | ||||||
No external pins. The Timer1 peripheral pins are not pinned out as external pins. |