SPRS565D April 2009 – June 2014 TMS320C6743
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TEST CONDITIONS | MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
tw(TZ) | Pulse duration, TZx input low | Asynchronous | 1tc(SCO) | cycles | |
Synchronous | 2tc(SCO) | cycles |
Table 6-67 shows the high-resolution PWM switching characteristics.
PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|
Micro Edge Positioning (MEP) step size(1) | 200 | ps |