SPRS377F September 2008 – June 2014 TMS320C6745 , TMS320C6747
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
No. | PARAMETER | LOW SPEED | FULL SPEED | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
U1 | tr | Rise time, USB1_DP and USB1_DM signals(1) | 75(1) | 300(1) | 4(1) | 20(1) | ns |
U2 | tf | Fall time, USB1_DP and USB1_DM signals(1) | 75(1) | 300(1) | 4(1) | 20(1) | ns |
U3 | tRFM | Rise/Fall time matching(2) | 80(2) | 120(2) | 90(2) | 110(2) | % |
U4 | VCRS | Output signal cross-over voltage(1) | 1.3(1) | 2(1) | 1.3(1) | 2(1) | V |
U5 | tj | Differential propagation jitter(3) | -25(3) | 25(3) | -2(3) | 2(3) | ns |
U6 | fop | Operating frequency(4) | 1.5 | 12 | MHz |