JAJSDV6F November 2009 – January 2017 TMS320C6746
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | 1.3V, 1.2V | 1.1V | 1.0V | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
1 | tsu(CMDV-CLKH) | Setup time, MMCSD_CMD valid before MMCSD_CLK high | 4 | 4 | 6 | ns | |||
2 | th(CLKH-CMDV) | Hold time, MMCSD_CMD valid after MMCSD_CLK high | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ns | |||
3 | tsu(DATV-CLKH) | Setup time, MMCSD_DATx valid before MMCSD_CLK high | 4.5 | 5 | 6 | ns | |||
4 | th(CLKH-DATV) | Hold time, MMCSD_DATx valid after MMCSD_CLK high | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ns |