JAJSDV6F November 2009 – January 2017 TMS320C6746
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | 1.3V, 1.2V, 1.1V, 1.0V | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
4 | tw(URXDB) | Pulse duration, receive data bit (RXDn) | 0.96U | 1.05U | ns |
5 | tw(URXSB) | Pulse duration, receive start bit | 0.96U | 1.05U | ns |