JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パッケージ・マーキングを 図 9-2、図 9-3、図 9-4、および 図 9-5 に示します。表 9-1 に、シリコンのリビジョン・コードを示します。
シリコンのリビジョン・コード | シリコンのリビジョン | REVID(1) アドレス:0x5D00C |
備考 |
---|---|---|---|
空白 | 0 | 0x0000 0001 | このシリコン・リビジョンは TMX として供給されます。 |
A | A | 0x0000 0002 | このシリコン・リビジョンは TMX として供給されます。 |
B | B | 0x0000 0003 | このシリコン・リビジョンは TMS として供給されます。リビジョン B と C は機能的に同等です。 |
C | C | 0x0000 0004 | このシリコン・リビジョンは TMS として供給されます。リビジョン B と C は機能的に同等です。 |