JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| デバイス電源電圧、VDDIO および VDDA | 内部 BOR イネーブル(3) | VBOR-VDDIO(MAX) + VBOR-GB(2) | 3.3 | 3.63 | V |
| 内部 BOR ディセーブル | 2.8 | 3.3 | 3.63 | ||
| バイアス電源電圧、VDD | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V | |
| デバイス・グランド、VSS | 0 | V | |||
| アナログ・グランド、VSSA | 0 | V | |||
| SRSUPPLY | VSS に対する VDDIO、VDD、VDDA の電源ランプ・レート(4) | ||||
| VIN | デジタル入力電圧 | VSS – 0.3 | VDDIO + 0.3 | V | |
| アナログ入力電圧 | VSSA – 0.3 | VDDA + 0.3 | V | ||
| 接合部温度、TJ(1) | -40 | 140 | ℃ | ||
| 自由気流での周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ | ||