JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
入力クロスバーは、GPIO からの信号を、ADC、eCAP、ePWM、外部割り込みなどのさまざまな IP ブロックにルーティングするために使用されます (図 5-6を参照)。表 5-8 に、入力クロスバーの接続先を示します。入力クロスバーの構成の詳細については、『TMS320F280013x リアルタイム・マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「クロスバー (X-BAR)」の章を参照してください。
図 5-6 入力クロスバー| 入力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECAP | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| EPWM クロスバー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ||
| 出力クロスバー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ||||||||||
| CPU XINT | XINT1 | XINT2 | XINT3 | XINT4 | XINT5 | |||||||||||
| EPWM トリップ | TZ1、TRIP1 | TZ2、TRIP2 | TZ3、TRIP3 | TRIP6 | ||||||||||||
| ADC 変換開始 | ADCEXTSOC | |||||||||||||||
| EPWM / ECAP 同期 | EXTSYNCIN1 | EXTSYNCIN2 | ||||||||||||||
| DCCx | CLK1 | CLK1 | CLK1 | CLK0 | ||||||||||||
| EPG | EPG1IN1 | EPG1IN2 | EPG1IN3 | EPG1IN4 |