JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ランプ生成器を使用して内部 DAC を制御する場合、ステップ・サイズはアプリケーションのニーズに応じて変わることがあります。DAC のステップ・サイズはフルスケールの遷移より小さいため、セトリング時間は「CMPSS DAC の静的電気特性」の表に記載されている電気的仕様よりも改善されます。次の式と 図 6-56 は、RAMPxDECVALA の値に基づいて、想定される理想との電圧の誤差に関する指針を示しています。
式のパラメータ | 最小値 (LSB) | 最大値 (LSB) |
---|---|---|
m | 0.10 | 0.18 |
b | 3.7 | 5.6 |