10 改訂履歴
Changes from March 14, 2023 to November 2, 2023 (from Revision A (March 2023) to Revision B (November 2023))
-
グローバル:TMS320F2800133 デバイスの情報を量産データに変更。Go
- 「特長」セクション: 「オンチップ・メモリ」のセキュリティの特長を変更。Go
- 「パッケージ情報」の表:表を追加。Go
- 「製品情報」の表:TMS320F2800135V の行を削除。「外部電圧レギュレータ」の列を追加。TMS320F2800135 の行の「パッケージ・オプション」の列に「64 VPM」を追加。Go
- 「デバイスの比較」の表:「F2800135V」の列を削除。「VREGENZ を使用した外部 VREG のサポート」の行の「F2800135」の列に、64 VPM パッケージを供給される唯一のパッケージとして明記。Go
- 「デバイスの比較」の表: 「オンチップ・フラッシュおよび RAM のコード・セキュリティ」を「セキュリティ:JTAGLOCK、ゼロピン ブート、デュアル ゾーン セキュリティ」に変更。Go
- 「ピン属性」の表:TDO の説明を変更。Go
- 「ピン配置図」セクション:図のタイトルを「F2800135V 64 ピン PM 薄型クワッド フラットパック VREGENZ 付き (上面図)」から「64 ピン PM 薄型クワッド フラットパック VREGENZ 付き (上面図)」に変更。Go
- 「デジタル信号」の表:TDO の説明を変更。Go
- 「ADC ピン上のデジタル入出力 (AGPIO)」セクション:セクションを変更。Go
- 「GPIO および ADC の割り当て」の表:「F2800135V」を「64 VPM」に変更Go
- 「電気的特性」の表:RPULLDOWN の最小値、標準値、最大値を変更。最小値を 27kΩ から 22.66kΩ に変更。標準値を 31kΩ から 31.49kΩ に変更。最大値を 37kΩ から 61.55kΩ に変更。Go
- 「電気的特性」の表:RPULLUP の最小値、標準値、最大値を変更。最小値を 26kΩ から 19.89kΩ に変更。標準値を 30kΩ から 29.45kΩ に変更。最大値を 38kΩ から 53.63kΩ に変更。Go
- 「ESD 定格」の表:F2800135V を削除。Go
- 「消費電流のグラフ」セクション:セクションを追加。Go
- 「外部監視回路の使用」セクション:「VDD 監視」の段落を変更。Go
- 「遅延ブロック」セクション:セクションを変更。Go
- 「VREGENZ」セクション:セクションを変更。Go
- 「VDDIO デカップリング」セクション:セクションを変更。Go
- 「VDD デカップリング」セクション:セクションを変更。Go
- 「電源ピンの一括接続」セクション:セクションを変更。Go
- 「信号ピンの電源シーケンス」セクション:セクションを変更。Go
- 「電源シーケンスの概要と違反の影響」セクション:セクションを変更。Go
- 「推奨動作条件の PMM への適用」セクション:セクションを追加。Go
- システム PLL の図:図を変更。Go
- 「内部クロック周波数」の表:tc(LSPCLK) の最小値を 10ns から 8.33ns に変更。tc(LSPCLK) の最小値を 10ns から 8.33ns に変更。Go
- 「INTOSC の特性」の表:表を更新。Go
- 「RAM の仕様」セクション:セクションを追加。Go
- 「ROM の仕様」セクション:セクションを追加。Go
- 「ADC の動作条件」の表:「サンプル・レート」の行を変更。「サンプル ウィンドウ幅 (ACQPS および PERx.SYSCLK により設定)」の行を変更。Go
- 「ピンごとの ADC 性能」セクション:セクションを追加。Go
- 「12 ビット・モードでの ADC タイミング」の表:『TMS320F280013x リアルタイム MCU シリコン・エラッタ』に掲載されている「ADC:状態の結果の DMA 読み取り」アドバイザリへの参照に関する脚注を削除。Go
- 「温度センサの特性」の表:Tacc の温度精度を更新。Go
- 「コンパレータ・サブシステム (CMPSS)」セクション:最初の段落を変更。Go
- 「ブロック図」セクション:「各リファレンス 12 ビット DAC は、それぞれのコンパレータの負入力にリファレンス電圧を駆動するように構成できます」の段落を追加。「リファレンス DAC のブロック図」の図を追加。Go
- 「CMPx_DACL のバッファ付き出力の電気的特性」の表:「微分非直線性」から「11 ビット有効 (単調応答)」の脚注への参照を削除。Go
- 「CMPSS DAC の動的誤差」セクション:セクションを追加。Go
- 「I2C の電気的データおよびタイミング」セクション:注に「I2C の標準タイミングを満たすには、プルアップ抵抗を選択する必要があります」の段落を追加。Go
- 「I2C のタイミング要件」の表:脚注を追加。Go
- 「フラッシュ メモリ マップ」の表:「部品番号」の列から F2800135V を削除。Go
- 「セキュリティ」セクション:「デュアル コード セキュリティ モジュール」セクションを「セキュリティ」セクションに変更。Go
- 「エアコン室外機のリソース」セクション:「リファレンス デザインと関連トレーニング ビデオ」セクションを変更Go
- 「洗濯機 / 乾燥機のリソース」セクション:「リファレンス・デザインと関連トレーニング・ビデオ」セクションを変更Go
- 「ロボット芝刈り機のリソース」セクション:「リファレンス・デザインと関連トレーニング・ビデオ」セクションを変更Go
- 「商用テレコム整流器のシングルチップ アーキテクチャ」の図:下位 FET の EPWM ラベルを訂正。Go
- 「商用テレコム整流器のデュアルチップ アーキテクチャ」の図:下位 FET の EPWM ラベルを訂正。Go
- 「デバイス命名規則」の図:「デバイス」から「2800135V」を削除。「パッケージ タイプ」に「64 ピン VPM [PM 薄型クワッド フラットパック (LQFP) VREGENZ 付き]」を追加。Go