JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 6-46 に、以下の前提による 2 つの SOC の ADC 変換タイミングを示します。
表 6-22 に、ADC タイミング・パラメータの説明を示します。表 6-23 に、ADC タイミングの一覧を示します。
パラメータ | 説明 |
---|---|
tSH | S+H ウィンドウの幅。 |
このウィンドウの終了時点における S+H コンデンサでの値が、デジタル値に変換される電圧になります。この時間は、(ACQPS + 1) SYSCLK サイクルで与えられます。ACQPS は、各 SOC に対して個別に構成できるため、異なる SOC の tSH は、同じであるとは限りません。 | |
注:デバイスのクロック設定に関係なく、S+H コンデンサでの値は、S+H ウィンドウ終了の約 5ns 前にキャプチャされます。 | |
tLAT | S+H ウィンドウ終了から、ADC 結果が ADCRESULTx レジスタにラッチされるまでの時間。 |
この時間より前に ADCRESULTx レジスタを読み取った場合、前回の変換結果が返されます。 | |
tEOC | S+H ウィンドウ終了から、次の ADC 変換を開始できる S+H ウィンドウまでの時間。その後は、変換結果がラッチされる前にサンプリングを開始できます。 |
tINT | S+H ウィンドウの終了から ADCINT フラグが設定されるまでの時間 (そのように構成されている場合)。 |
ADCCTL1 レジスタの INTPULSEPOS ビットが設定されている場合、tINT は変換 (EOC) 信号の終了時点と一致します。 | |
INTPULSEPOS ビットが 0 の場合、tINT は、S+H ウィンドウの終了時点と一致します。tINT によって ADC 結果レジスタの読み取りが () トリガされる場合、結果がラッチされた後に読み取りが発生するように注意する必要があります (そうでなければ、前回の結果が読み取られます)。 | |
INTPULSEPOS ビットが 0 であり、ADCINTCYCLE レジスタの OFFSET フィールドが 0 でない場合、ADCINT フラグが設定される前に、OFFSET SYSCLK サイクルの遅延が発生します。この遅延時間を使えば、ちょうどサンプリングの用意ができた時点で ISR に入ることができます。 |
ADCCLK プリスケール | SYSCLK サイクル | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADCCTL2. PRESCALE |
プリスケール比 | tEOC | tLAT | tINT (Early)(1) |
tINT (Late) |
0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 11 |
2 | 2 | 21 | 23 | 0 | 21 |
4 | 3 | 31 | 34 | 0 | 31 |
6 | 4 | 41 | 44 | 0 | 41 |
8 | 5 | 51 | 55 | 0 | 51 |
10 | 6 | 61 | 65 | 0 | 61 |
12 | 7 | 71 | 76 | 0 | 71 |
14 | 8 | 81 | 86 | 0 | 81 |