JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メモリ | サイズ | 開始アドレス | 終了アドレス | ECC / パリティ | アクセス保護 | セキュリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
M0 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0000 | 0x0000 03FF | ECC | あり | - |
M1 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0400 | 0x0000 07FF | ECC | あり | - |
PIE ベクタ・テーブル | 256 x 16 | 0x0000 0D00 | 0x0000 0DFF | - | - | - |
LS0 RAM | 8K x 16 | 0x0000 8000 | 0x0000 9FFF | パリティ | あり | あり |
LS1 RAM | 8K x 16 | 0x0000 A000 | 0x0000 BFFF | パリティ | あり | あり |
TI OTP 1 | 1.5K x 16 | 0x0007 1000 | 0x0007 15FF | ECC | - | あり 2 |
ユーザー OTP | 1K x 16 | 0x0007 8000 | 0x0007 83FF | ECC | - | あり 2 |
フラッシュ | 128K x 16 | 0x0008 0000 | 0x0009 FFFF | ECC | - | あり |
ブート ROM | 32K x 16 | 0x003F 8000 | 0x003F FFFF | パリティ | - | - |
PIE ベクタ・フェッチ・エラー (ブート ROM の一部) | 1 x 16 | 0x003F FFBE | 0x003F FFBF | パリティ | - | - |
デフォルト・ベクタ (ブート ROM の一部) | 64 x 16 | 0x003F FFC0 | 0x003F FFFF | パリティ | - | - |