JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 4-1 に、TMSTMS320F280013x デバイスの機能を示します。
機能(1) | F2800137 | F2800135 | F2800133 | F2800132 | |
---|---|---|---|---|---|
プロセッサおよびアクセラレータ | |||||
C28x | 周波数 (MHz) | 120 | 100 | ||
FPU32 - タイプ 0 | あり | ||||
TMU – タイプ 0 | あり | ||||
メモリ | |||||
フラッシュ | 256KB (128KW) | 128KB (64KW) | 64KB (32KW) | ||
RAM | 36KB (18KW) | ||||
セキュリティ:JTAGLOCK、ゼロピン ブート、デュアル ゾーン セキュリティ | あり | ||||
システム | |||||
32 ビット CPU タイマ | 3 | ||||
ウォッチドッグ・タイマ | 1 | ||||
デュアル・クロック比較 (DCC) | 1 | ||||
外部割り込み | 5 | ||||
組み込みパターン・ジェネレータ (EPG) | 1 | ||||
ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ | 1 | ||||
水晶発振器 / 外部クロック入力 | 1 | ||||
ExtR 精度の INTOSC(4) | +/-1% | ||||
内部発振器の精度 (2 INTOSC) |
セクション 6.11.3.5 を参照 | ||||
内部 3.3V~1.2V 電圧レギュレータ (VREG) | あり | ||||
VREGENZ を使用した外部 VREG のサポート | - | 64 VPM のみ | - | ||
GPIO | セクション 5.5 を参照 | ||||
アナログ・ペリフェラル | |||||
ADC 12 ビット | ADC の数 | 2 | |||
変換時間 (ns)(2) | 250ns / 4.00MSPS | 290ns / 3.45MSPS | |||
ADC チャネル | セクション 5.5 を参照 | ||||
温度センサ | 1 | ||||
コンパレータ・サブシステム | CMPSS (それぞれ 2 つのコンパレータと 2 つの内蔵ダイナミック 12 ビット DAC を含む) | 1 | |||
CMPSS_LITE (それぞれ 2 つのコンパレータと 2 つの有効ビット数 9.5 ビットのスタティック DAC を含む) | 3 | ||||
制御ペリフェラル(3) | |||||
eCAP モジュール – タイプ 2 | 2 | ||||
ePWM/HRPWM – タイプ 4 | 合計チャネル数 | 14 | 6 | ||
高分解能チャネル | 2 (ePWM1) | ||||
eQEP モジュール – タイプ 2 | 1 | ||||
通信ペリフェラル(3) | |||||
CAN – タイプ 0 | 1 | – | |||
I2C – タイプ 1 | 2 | ||||
SCI – タイプ 0 (UART 互換) | 3 | ||||
SPI – タイプ 2 | 1 | ||||
パッケージ、温度、認定オプション | |||||
64 PM | あり | あり | - | ||
64 PM VREGENZ 付き (64 VPM) | - | あり | - | ||
48 PT | あり | あり | |||
48 RGZ | あり | あり | |||
32 RHB | あり | あり | |||
接合部温度 (TJ) | -40℃~140℃ | ||||
自由気流での周囲温度 (TA) | -40℃~125℃ |