JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイスの一部のピンには、内部プルアップまたはプルダウンが付いています。表 5-10 に、プル方向および動作するときを示します。GPIO ピンのプルアップは、デフォルトでディセーブルになっており、ソフトウェアによってイネーブルにできます。未接続入力がフローティングになるのを回避するため、ブート ROM は、特定のパッケージで未接続の GPIO ピンについて、内部プルアップをイネーブルにします。表 5-10 に記載されているプルアップおよびプルダウン付きの他のピンは、常にオンであり、ディセーブルにできません。
ピン | リセット (XRSn = 0) |
デバイス・ブート | アプリケーション |
---|---|---|---|
GPIOx | プルアップ・ディセーブル | プルアップ・ディセーブル(1) | アプリケーションで設定 |
GPIO35/TDI | プルアップ・ディセーブル | アプリケーションで設定 | |
GPIO37/TDO | プルアップ・ディセーブル | アプリケーションで設定 | |
TCK | プルアップ・イネーブル | ||
TMS | プルアップ・イネーブル | ||
XRSn | プルアップ・イネーブル | ||
その他のピン (AIO を含む) | プルアップまたはプルダウンなし |