JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
「リセット信号」表に、各種のリセット信号と、デバイスへの影響をまとめます。
リセット・ソース | CPU コアのリセット (C28x、FPU、TMU) |
ペリフェラルの リセット |
JTAG / デバッグ・ロジックのリセット | IO | XRS 出力 |
---|---|---|---|---|---|
POR | あり | あり | あり | ハイ・インピーダンス | あり |
BOR | あり | あり | あり | ハイ・インピーダンス | あり |
XRS ピン | あり | あり | なし | ハイ・インピーダンス | - |
WDRS | あり | あり | なし | ハイ・インピーダンス | あり |
NMIWDRS | あり | あり | なし | ハイ・インピーダンス | あり |
SYSRS (デバッガ・リセット) | あり | あり | なし | ハイ・インピーダンス | なし |
SCCRESET | あり | あり | なし | ハイ・インピーダンス | なし |
SIMRESET.XRS | あり | あり | なし | ハイ・インピーダンス | あり |
SIMRESET.CPU1RS | あり | あり | なし | ハイ・インピーダンス | なし |
パラメータ th(boot-mode) は、これらのソースから開始されたいずれのリセットにも対応する必要があります。
『TMS320F280013x リアルタイム・マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「システム制御」の章にある「リセット」セクションを参照してください。
一部のリセット・ソースはデバイスによって内部で駆動されます。これらのソースの一部は XRSn を Low に駆動します。これを使って、ブート・ピンを駆動する他のデバイスをディセーブルにします。SCCRESET およびデバッガのリセット・ソースは、XRSn を駆動しません。したがって、ブート・モードに使用されるピンが、システム内の他のデバイスによってアクティブに駆動されないようにする必要があります。ブート構成には、OTP でブート・ピンを変更できる機能があります。