JAJSPS2B January 2023 – November 2023 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全般 | ||||||
CVDDIO(1)(2) | ピンごとの VDDIO 容量 (7) | 0.1 | µF | |||
CVDDA(1)(2) | ピンごとの VDDA 容量 (7) | 2.2 | µF | |||
SRVDD33 (3) | 3.3V レールの電源ランプ・レート (VDDIO、VDDA) | 20 | 100 | mV/µs | ||
VBOR-VDDIO-GB(5) | VDDIO ブラウンアウト・リセット電圧ガードバンド | 0.1 | V | |||
外部 VREG | ||||||
CVDD TOTAL(1)(4) | 合計 VDD 容量(7) | 10 | µF | |||
SRVDD12 (3) | 1.2V レールの電源ランプ・レート (VDD) | 10 | 100 | mV/µs | ||
VDDIO - VDD 遅延 (6) | VDDIO と VDD の間の上昇下降遅延 | 0 | µs | |||
内部 VREG | ||||||
CVDD TOTAL (1)(4) | 合計 VDD 容量(7) | 10 | µF |