JAJSPS2B January 2023 – November 2023 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 9-2、図 9-3、図 9-4、図 9-5、図 9-6、図 9-7、図 9-8、および図 9-9 に、パッケージ・マーキングを示します。表 9-1 に、シリコンのリビジョン・コードを示します。
シリコンのリビジョン・コード | シリコンのリビジョン | REVID(1) アドレス:0x5D00C |
備考 |
---|---|---|---|
空白 | 0 | 0x0000 0001 | このシリコン・リビジョンは TMX として供給されます。 |
A | A | 0x0000 0002 | このシリコン・リビジョンは TMX および TMS の両方として供給されます。 |
B | B | 0x0000 0003 | このシリコン・リビジョンは TMS として供給されます。 |