JAJSPS2B January 2023 – November 2023 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
内部電源 (VREG イネーブル) 使用時のフラッシュ消去 / プログラムの電流により、デバイスの TJ の最大仕様を上回る自己発熱が発生することがあります。これを回避するために、フラッシュ消去 / プログラム・パルス間の時間を長くすることで、フラッシュ・プログラム / 消去の平均電流を低減できます。これにより、消去 / プログラム・パルスで温度が上昇した後に周囲温度まで冷却する時間が得られるため、デバイス全体の自己発熱が低減されます。